Kabelverbinders - SACC-CC-4QO SH ETH - 1414415

Kabelverbinder, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, halogeenvrij, afgeschermd, snijklemaansluiting, behuizingsmateriaal: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter: 5 mm ... 9,7 mm

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80 % snellere aansluiting ter plaatse
  • comfortabel: eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
  • snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen
  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • signalen betrouwbaar overdragen - 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1414415
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 343 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 59,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)