Bussysteemkabel - SAC-5P-M12MS/ 5,0-92X SH OD - 1410472

Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogeenvrij, zwart, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • corrosiebescherming van alle geëxponeerde metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
  • uitermate robuust: bestand tegen olie, UV en ozon, bestand tegen temperaturen van -40 °C tot +105 °C
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1410472
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 187 (NTK-2014)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 346,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)