Wanddoorvoer - SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,5 - 1408451

Sensor-/actorinbouwstiftconnector, 4-polig, M12, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage met M20 x 1,5-schroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 4 x 0,34 mm², messingbehuizing

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1408451
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 40 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 34,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)