Outlet - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10 - 1405213

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, compatibel met pluggen, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V vergrendelingsactuator, afzonderlijke aders, lengte: 0,7 m, Achterwandmontage, schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV), compatibel met Type 2-pluggen, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

  • Uniforme, ruimtebesparende inbouw van alle Phoenix Contact-outlets
  • Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
  • Gecertificeerd volgens IATF 16949:2016 en ISO 9001:2015
  • Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
  • Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1405213
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 36 (C-7-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 436,000 g
Douanetariefnummer 85444290
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!