Powerconnector - SACC-M12MS-4CON-PG11-M PWR - 1404415

Powerconnector, 4-polig, connector recht M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg11, kabeldiameter 8 mm ... 10 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1404415
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 22 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 24,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)