MSTBTP 2,5/ 4-ST BKCPBDWH-A1SO - 1025852

Geen afbeelding beschikbaar

Printconnectoren, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1025852
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626518312