ZFKDSA 1,5C-5,0- 9 MC BD:1-9 - 1025425

Geen afbeelding beschikbaar

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Uw voordelen

  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • bedieningsschachten in het verlengde van de ader en orthogonaal ten opzichte van de ader maken een flexibel printplaatdesign mogelijk
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1025425
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626517322
Douanetariefnummer 85369010