Sensor-/actorkabel - SAC-8P-100,0-PUR/M12FR SH - 1018076

Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus haaks M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 100 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1018076
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,302 g
Douanetariefnummer 85444290