MC 1,5/10-ST-3,81 GY35BD:-19SO - 1017594

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, aantal polen: 10, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1017594
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626500492