Touch Panel - TP185SKG/200114041 S00134 - 1017116

Afbeelding overeenkomstig

Touch Panel met 47,0 cm/18.5" TFT-display (projectief-capacitief (PCAP)),  1366 x 768 Pixel (WXGA),  65536 kleuren , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB Host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 en gebruikerssoftware: open platform. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1017116
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626499437
Douanetariefnummer 84714100

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie