Schildje voor gevaarlijke stoffen - PML-GHS108 (25X25) - 1014284

Schildje voor gevaarlijke stoffen, vellen, rood/wit, gecodeerd: Schadelijk voor de gezondheid, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, schrijfvlak: 25 x 25 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • schildjes voor gevaarlijke stoffen om te plakken, voorbedrukt met symbool
  • de coderingen voldoen aan de internationale norm volgens GHS
  • hoge temperatuurbestendigheid
  • hoge kleefkracht
  • toepassing binnen en buiten mogelijk

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1014284
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Cataloguspagina Pagina 353 (C-5-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,005 g
Douanetariefnummer 39199080