Leidingcoderingen - PML-T109 (52X560)R CUS - 1014266

Leidingcoderingen, bestelbaar: als regel, bruin/zwart, gecodeerd volgens klantspecificaties: niet-brandbare vloeistoffen, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, schrijfvlak: 52 x 560 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • groep 9 (niet-brandbare vloeistoffen)
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1014266
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 346 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 49119900