Kabelcodering - UCT-WMTBA (29X6) CUS - 1014090

Kabelcodering, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 6 mm, schrijfvlak: 29 x 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UCT-WMTBA ... biedt coderingsschildjes voor de bevestiging met standaard kabelbinders
  • dankzij de haakse vorm passen de coderingen zich optimaal aan de kabels aan
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1014090
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 271 (NTK-2014)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,008 g
Douanetariefnummer 49119900