Sensor-/actorkabel - SAC-4P-40,0-28X/M12FS SH OD - 1012237

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PE-X/PE-X, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 40 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • corrosiebescherming van alle geëxponeerde metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
  • uitermate robuust: bestand tegen olie, UV en ozon, bestand tegen temperaturen van -40 °C tot +105 °C
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1012237
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626489414
Douanetariefnummer 85444290