SMSTBA 2,5/ 8-G-5,08 GY - 1011904

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, aantal polen: 8, rastermaat: 5,08 mm, kleur: grijs, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1011904
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626487304
Douanetariefnummer 85366930