Powerkabel - SAC-4P-MST/ 0,5-PUR/FRT SCO - 1011317

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, connector recht M12 SPEEDCON, T-gepolariseerd, op bus haaks M12 SPEEDCON, T-gepolariseerd, kabellengte: 0,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 12 A en 63 V DC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale T-polarisatie
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1011317
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626483979
Douanetariefnummer 85444290

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie