Meeretageklem - UT 2,5-3L BK - 1007631

Meeretageklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, breedte: 5,2 mm, kleur: zwart, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • door de in elke etage beschikbare functieschachten kunnen de taken van de potentiaalverdeling tijdbesparend worden uitgevoerd
  • voor een duidelijk overzicht kan elke aansluiting royaal worden gecodeerd
  • met de compacte drie-etageklemmen wordt een zeer hoge bedradingsdichtheid bereikt
  • getest voor spoorwegtoepassingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1007631
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,024 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)