Coderingskaart voor klemmencodering - SBS 6: OPLOPENDE GETALLEN - 1007028

Coderingskaart voor klemmencodering, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal bedrukt: voorzijde 1-10, achterzijde 11-20 of voorzijde 21-30, achterzijde 31-40 enz., montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 6 mm, schrijfvlak: 6 x 6,1 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1007028
Verpakkingseenheid 10 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,004 g
Douanetariefnummer 39207380