Waarschuwingsschildje - WS 4-10 - 1004225

Waarschuwingsschildje, Plaat, geel/zwart, gecodeerd: bliksemschicht en waarschuwing in het Engels, montagetechniek: schroeven, klinken, voor klemmen met een breedte van: 10 mm, diameter: 0 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bevestigen van de waarschuwingsschildjes in de brugschachten van de UK ...-aansluitklemmen vindt plaats met kunststofschroeven
  • het onbedoeld bedienen van de aansluitingen wordt hiermee voorkomen
  • netaansluitklemmen worden door waarschuwingsschildjes veilig afgedekt en gecodeerd

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1004225
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 571 (C-1-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 39269097