Thermomagnetische beveiligingsschakelaar - TMC 2 M1 110 2,0A - 0915467

De afbeelding toont de variant TMC 1 F1 100 1A

Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, aantal polen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, nominale stroom: 2 A, nominale spanning: 250 V, breedte: 25 mm, type zekering: automaat, montagetechniek: montagerail: 35 mm, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0915467
Verpakkingseenheid 3 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,122 g
Douanetariefnummer 85362010