Elektronische beveiligingsschakelaar - EC-E 6A DC24V - 0903046

Elektronische beveiligingsschakelaar, 1 resetingang, nominale stroom: 6 A

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • een combinatie van actieve elektronische stroombegrenzing bij een eventuele kortsluiting en een overbelastingsuitschakeling zorgen dat de beveiligingsschakelaar sneller op een eventuele overbelasting kan reageren dan de schakelende voeding
  • selectieve afzekering van alle DC 24 V-belastingscircuits bij schakelende voedingen
  • de foutstroom wordt daarbij steeds op het 1,3- tot 1,8-voudige van de nominale stroom begrensd

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0903046
Verpakkingseenheid 6 stk
Cataloguspagina Pagina 387 (C-4-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 67,000 g
Douanetariefnummer 85362010
Land van herkomst DE (Duitsland)