Elektronische beveiligingsschakelaar - EC-E4 8A - 0903037

Elektronische beveiligingsschakelaar, signaalcontact: 1, verbreekcontact, nominale stroom: 8 A

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • een combinatie van actieve elektronische stroombegrenzing bij een eventuele kortsluiting en een overbelastingsuitschakeling zorgen dat de beveiligingsschakelaar sneller op een eventuele overbelasting kan reageren dan de schakelende voeding
  • selectieve afzekering van alle DC 24 V-belastingscircuits bij schakelende voedingen
  • de foutstroom wordt daarbij steeds op het 1,3- tot 1,8-voudige van de nominale stroom begrensd

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0903037
Verpakkingseenheid 6 stk
Cataloguspagina Pagina 326 (C-4-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,068 g
Douanetariefnummer 85362010