Elektronische beveiligingsschakelaar - ECP-E 1A - 0900113

Elektronische beveiligingsschakelaar, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, breedte: 12,5 mm, zekeringstype: elektronisch, type zekering: automaat, montagetechniek: op basiselement, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • steekbaar op de sokkel TMCP SOCKET M
  • bouwbreedte slechts 12,5 mm
  • weergave van de bedrijfs- resp. foutstatus door meerkleurige led en geïntegreerde statusuitgang (12)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0900113
Verpakkingseenheid 5 stk
Cataloguspagina Pagina 324 (C-4-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,043 g
Douanetariefnummer 85363030