Klemmenkast - E S4 A 260X300X200 - 0899627

Klemmenkast, materiaal: roestvaststaal 304 / 1.4301, oppervlak: geborsteld, zilverkleurig, 260 mm x 300 mm x 200 mm, sluitmethode: deur met verwisselbare scharnier, omvang van de levering: montageplaat, bevestigingsbeugel met montageschroeven, aardbout M12 extern aangebracht, Installatie-aanwijzing

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • innovatief productenprogramma roestvaststalen kwaliteitsbehuizingen als basis voor uw specifieke klemmenkasten
  • gereduceerde montage- en toelatingswerkzaamheden door voorgemonteerde klemmenkasten
  • wartelplaten aan vier behuizingszijden mogelijk, inclusief afdichting
  • modificaties door schroefdraad, boringen en rechthoekige uitsparingen waarbij rekening wordt gehouden met normatieve specificaties

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0899627
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 528 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,100 g
Douanetariefnummer 94032080