Klemmenkast - E S6 A 350X500X160 - 0899043

Klemmenkast, materiaal: roestvaststaal 316L / 1.4404, oppervlakteweerstand: geborsteld, zilverkleurig, 350 mm x 500 mm x 160 mm, sluitmethode: geschroefde deksel, omvang van de levering - ATD: montageplaat, bevestigingsbeugel met montageschroeven, aardbout M12 extern aangebracht, Installatie-aanwijzing, montageplaat

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • innovatief productenprogramma roestvaststalen kwaliteitsbehuizingen als basis voor uw specifieke klemmenkasten
  • gereduceerde montage- en toelatingswerkzaamheden door voorgemonteerde klemmenkasten
  • wartelplaten aan vier behuizingszijden mogelijk, inclusief afdichting
  • modificaties door schroefdraad, boringen en rechthoekige uitsparingen waarbij rekening wordt gehouden met normatieve specificaties

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0899043
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 526 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,470 g
Douanetariefnummer 94032080