Klemmenkast - E S6 A 200X100X80 - 0899002

Klemmenkast, materiaal: roestvaststaal 316L / 1.4404, oppervlakteweerstand: geborsteld, zilverkleurig, 200 mm x 100 mm x 80 mm, sluitmethode: geschroefde deksel, omvang van de levering - ATD: montageplaat, bevestigingsbeugel met montageschroeven, aardbout M12 extern aangebracht, Installatie-aanwijzing

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • innovatief productenprogramma roestvaststalen kwaliteitsbehuizingen als basis voor uw specifieke klemmenkasten
  • gereduceerde montage- en toelatingswerkzaamheden door voorgemonteerde klemmenkasten
  • wartelplaten aan vier behuizingszijden mogelijk, inclusief afdichting
  • modificaties door schroefdraad, boringen en rechthoekige uitsparingen waarbij rekening wordt gehouden met normatieve specificaties

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0899002
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 524 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,473 g
Douanetariefnummer 94032080