Coderingsfolie voor Zackband - TML (101X9,5)R P4 TR CUS - 0852158

De afbeelding toont een variant van het artikel

Coderingsfolie voor Zackband, bestelbaar: als regel, transparant, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 4 mm, schrijfvlak: 101 mm x 9,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0852158
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 49119900