Crimpslang - WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE CUS - 0833241

Crimpslang, geel: gebruikergedefinieerd, geknipt, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 19,1 - 38,1 mm, schrijfvlak: 60 x 60 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de crimpslangen WMS ... coderen de aders en kabels duurzaam en onverliesbaar
  • voor een optimaal gebruik van het materiaal zijn de slangen voorgeconfectioneerd
  • de slangen blijven ook na het krimpen flexibel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0833241
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,100 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst DK (Denemarken)