Crimpslang - WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL CUS - 0833208

Crimpslang, rol, wit, geknipt, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameter: 1,2-2,4 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de crimpslangen WMS ... coderen de aders en kabels duurzaam en onverliesbaar
  • voor een optimaal gebruik van het materiaal zijn de slangen voorgeconfectioneerd
  • de slangen blijven ook na het krimpen flexibel
  • de te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
  • de crimpslangen bieden extra elektrische isolatie en mechanische bescherming van de aders

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0833208
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst DK (Denemarken)