Kabelcodering - LS-WMTB-AL (29X8) CUS - 0831786

Kabelcodering, bestelbaar: per stuk, aluminiumkleurig, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 2,9 mm, schrijfvlak: 29 x 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • aluminium kabelcodering voor de montage met kabelbinders
  • hoogwaardig uiterlijk
  • geschikt voor royale coderingsmogelijkheden van aders en kabels > 2,9 mm-diameter

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0831786
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 247 (NTK-2014)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,100 g
Douanetariefnummer 76169990