Adercodering - UCT-WMCO 4,1 (12X4) YE CUS - 0831216

Adercodering, bestelbaar: als mat, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: opklikken, kabeldiameterbereik: 3,5-4,1 mm, schrijfvlak: 12 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UCT-WMCO ... biedt coderingsschildjes voor het naderhand coderen van aders door ze eenvoudig op te klikken
  • royale coderingsmogelijkheid bij een gelijktijdig ruimtebesparende bouwvorm
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • stevige bevestiging, ook bij trillingen
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0831216
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,010 g
Douanetariefnummer 49119900