Kabelcodering - WMTW (10X4)R YE CUS - 0831009

De afbeelding toont een overeenkomstig artikel

Kabelcodering, bestelbaar: als regel, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: Insteken, kabeldiameterbereik: 0,6 - 7 mm, schrijfvlak: 10 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • insteekadercodering met insteek- en invoerhulp voor coderingshulzen
  • de insteekschildjes dienen
    voor het coderen van coderingshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
  • eenvoudige montage door insteek- en invoerhulp met perforatie waardoor de schildjes na het inschuiven gemakkelijk van elkaar kunnen worden gescheiden
  • dankzij de speciale vorm blijven de insteekschildjes probleemloos in de coderingshuls
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0831009
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 209 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 49119900