Kunststofschildje - US-EMLP-HA (85,6X54) - 0830992

Kunststofschildje, kaart, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 85,6 x 54 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
  • de UniSheet-coderingsfamilie US-EMLP ... biedt zelfklevende apparatencoderingen met een hoge kleefkracht
  • de voorgestanste coderingen kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830992
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 320 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,017 g
Douanetariefnummer 39199080