Coderingsfolie voor Zackband - TML (EX7)R SR CUS - 0830851

De afbeelding toont een variant van het artikel

Coderingsfolie voor Zackband, bestelbaar: als regel, zilver, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 30000 mm, schrijfvlak: 30000 x 7 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • met de TML-coderingsfamilie is het mogelijk om Zackband- en vlak Zackbandmateriaal naderhand met coderingsfolie te coderen
  • Die Marker im Rollenformat sind mit den THERMOMARK-Druckern schnell und kostengünstig beschriftbar
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TML-materialen individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830851
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 39199080