Inklikschildjes - US-EMP (35X9) - 0830842

De afbeelding toont een variant van het artikel

Inklikschildjes, kaart, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 35 x 9 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
  • de UniSheet-coderingsfamilie US-EMP ... biedt coderingsschildjes voor montage in aanwezige coderingshouders CARRIER EMP …
  • de voorgestanste coderingen kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830842
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 321 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,014 g
Douanetariefnummer 39269092