Kabelcodering - WML HF 3(13X10)R YE CUS - 0830825

De afbeelding toont een variant van het artikel

Kabelcodering, bestelbaar: als regel, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 3 mm, schrijfvlak: 13 x 10 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de kabelcoderingsetiketten bestaan uit een zelfklevend codeergebied en een transparante afdekfolie
  • de kabelcoderingsetiketten zijn slijtvast, zodat de kabel ook naderhand door bijv. een bedradingskoker kan worden getrokken
  • de afdekfolie wordt over de codering aangebracht en beschermt deze duurzaam tegen vuil en slijtage
  • bestand tegen oplosmiddelen
  • halogeenvrij
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830825
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 197 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 49119900