Kabelcodering - WML HF 7,5(25X13)R - 0830816

Kabelcodering, rol, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 7,5 mm, schrijfvlak: 25 x 13 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de kabelcoderingsetiketten bestaan uit een zelfklevend codeergebied en een transparante afdekfolie
  • de kabelcoderingsetiketten zijn slijtvast, zodat de kabel ook naderhand door bijv. een bedradingskoker kan worden getrokken
  • de afdekfolie wordt over de codering aangebracht en beschermt deze duurzaam tegen vuil en slijtage
  • bestand tegen oplosmiddelen
  • halogeenvrij

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830816
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 226 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,588 g
Douanetariefnummer 39199080