Codering voor klemmen - US-TML (104X5) - 0830769

Codering voor klemmen, kaart, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 104 mm, schrijfvlak: 104 x 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • UniSheet-coderingsstroken, zelfklevend, voor klemmen zonder coderingsuitsparing
  • de voorgestanste coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830769
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 147 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,005 g
Douanetariefnummer 39203000