Codering voor ENTRELEC-klemmen - UCT6R-TM 5 CUS - 0830759

Codering voor ENTRELEC-klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5 mm, schrijfvlak: 3,85 x 9,3 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830759
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 136 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,009 g
Douanetariefnummer 49119900