Kabelmarkeervlaggetjes - WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS - 0830717

Kabelmarkeervlaggetjes, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 6 mm, schrijfvlak: 20 x 10 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • zelfklevende adercodering als vlaggetje
  • hoogwaardig coderingsresultaat met de thermische printer
  • bestand tegen oplosmiddelen
  • aan beide zijden te bedrukken
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830717
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 199 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 49119900