Kabelcodering - WML 36 (25X38)A4 CUS - 0830709

De afbeelding toont een overeenkomstig artikel

Kabelcodering, bestelbaar: per vel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 36 mm, schrijfvlak: 25 x 38 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de kabelcoderingsetiketten bestaan uit een zelfklevend codeergebied en een transparante afdekfolie
  • de kabelcoderingsetiketten zijn slijtvast, zodat de kabel ook naderhand door bijv. een bedradingskoker kan worden getrokken
  • de afdekfolie wordt over de codering aangebracht en beschermt deze duurzaam tegen vuil en slijtage
  • bestand tegen oplosmiddelen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830709
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 193 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,100 g
Douanetariefnummer 49119900