Apparatencodering - EML-ESD (32X10)RL - 0830583

Apparatencodering, rol, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 32 x 10 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • apparatencodering om te plakken, voor ESD-toepassingen
  • statisch dissipatieve kleefstof: voorkomt de geleiding van spanning en beschermt het component tegen elektrostatische ontlading
  • betrouwbare codering voor gevoelige componenten op printplaten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830583
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 340 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,931 g
Douanetariefnummer 39269092