Waarschuwingsschildje - PML-W200 (50X50)R - 0830452

Waarschuwingsschildje, rol, geel/zwart, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, schrijfvlak: 50 x 50 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830452
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 369 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,455 g
Douanetariefnummer 39199080