Insteekschildje - EMT (103X23)R CUS - 0830241

Insteekschildje, voor het coderen van Siemens-besturingen S7-300, rol, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 103 x 23 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • insteekadercodering voor coderingshulzen
  • dankzij de speciale vorm blijven de insteekschildjes na het inschuiven probleemloos in de huls
  • insteekschildjes voor het coderen van diverse coderingshulzen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830241
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 291 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 49119900