Adercoderingshuls - UCT-WMS 3,2 (12X4) VT - 0830201

Adercoderingshuls, mat, paars, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, montagetechniek: opschuiven, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, kabeldiameterbereik: 1,5-3,2 mm, schrijfvlak: 12 x 4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de UniCard-coderingsfamilie UCT-WMS ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen snel en eenvoudig met de THERMOMARK CARD en BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • de coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830201
Verpakkingseenheid 8 stk
Minimaal te bestellen aantal 8 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,015 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)