Textieletiket - EMLC (25X8)R YE CUS - 0830161

De afbeelding toont de witte variant EMLC (15x9)R

Textieletiket, bestelbaar: als regel, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 25 x 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLC ...-materialen individueel volgens uw wensen
  • halogeenvrij materiaal
  • textielfolie met hoge kleefkracht
  • maakt het mogelijk een etiket over randen en welvingen te plakken
  • bij temperaturen tussen -50 °C en 150 °C één tot twee jaar weersbestendig
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830161
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 279 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 49119900