Inklikschildjes - US-EMP (25X6) CUS - 0830029

De afbeelding toont een variant van het artikel

Inklikschildjes, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 26 x 6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • alle apparatencoderingen US-EMP ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0830029
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 263 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,015 g
Douanetariefnummer 49119900