Codering voor klemmen - US-TMF 100 CUS - 0829949

Codering voor klemmen, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in universele coderingsuitsparing, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 100 mm, schrijfvlak: 104 x 6,6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de coderingen in de vorm van uniforme kaarten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en snel met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
  • de kaarten bieden ruimte voor functieteksten
  • de voorgestanste coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
  • de UniSheet-coderingen US-TMF 100 zijn geschikt voor producten met vlakke coderingsuitsparing
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829949
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 91 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,014 g
Douanetariefnummer 49119900