Codering voor klemmen - UCT-TM 3,5 YE CUS - 0829584

Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, schrijfvlak: 2,95 x 10,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en snel met de THERMOMARK CARD en de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • de UniCard-coderingsfamilie UCT-TM... biedt coderingsschildjes voor producten met hoge coderingsuitsparingen
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829584
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 82 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,014 g
Douanetariefnummer 49119900