Codering voor klemmen - UCT-TMF 3,5 VT - 0829517

Codering voor klemmen, mat, paars, niet gecodeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, schrijfvlak: 2,7 x 4,7 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 108

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • De UniCard-coderingsfamilie UCT-TM... biedt coderingsschildjes voor Phoenix Contact producten met hoge en vlakke schildjesgroeven, zoals bijv. aansluitklemmen
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en snel met de THERMOMARK CARD en de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • de meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0829517
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 142 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,000 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)